??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
MODELLO
Modelo
CORSAMAX
Curso máximo
mm
CU
Curso
mm
Enter value for CU
Curso
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura câmara
mm
L
Altura total
mm
A
Extra curso de segurança
1 mm
D
Diâmetro câmara
25 mm
DS
Diâmetro haste
15 mm
G
11.5 mm
R
Raio garganta
1 mm
K
5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
MA
Roscas de fixação
M5 x 6 (2x)
MB
Carregamento/Descarga/Fixação
M6 x 11 mm
J
Distância entre centros furos fixação
14 mm
IN
Força inicial
360 daN
FIN
Força final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão