??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
MODELLO
Modelo
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
1 mm
D
Diámetro cámara
25 mm
DS
Diámetro vástago
15 mm
G
11.5 mm
R
Radio cuello
1 mm
K
5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
MA
Roscas de fijación
M5 x 6 (2x)
MB
Carga/Descarga/Fijación
M6 x 11 mm
J
Distancia orificios fijación
14 mm
IN
Fuerza inicial
360 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
volumen gas
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión