??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MODELLO
Modello
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
1 mm
D
Diametro camera
25 mm
DS
Diametro stelo
15 mm
G
11.5 mm
R
Raggio gola
1 mm
K
5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
MA
Filetti di fissaggio
M5 x 6 (2x)
MB
Carico/Scarico/Fissaggio
M6 x 11 mm
J
Interasse fori fissaggio
14 mm
IN
Forza iniziale
360 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione