??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
0157.0764
CTN
Zolltarifnummer
90321020
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
TV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
4 Hz
NO
Nennleistung
10 W
DP
Schutzart
IP 54
TI
Einbauart
Aufputz
W
Gewicht
0.4 kg
WD
Breite
125 mm
H
Höhe
110 mm
D
Tiefe
69 mm
AT
Umgebungstemperatur
50 °C
TSR
Temperature setting range
-10 to 30 °C
SD
Schaltdifferenz
ca. 0,2 K bis 5 K
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799577645
SA700ID17
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten