??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
0157.0774
CTN
Zolltarifnummer
90321020
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
TV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
MLI
Maximum load (inductive load)
2 A
MLO
Maximum load (ohmic load)
10 A
DP
Schutzart
IP 30
TI
Einbauart
Aufputz
W
Gewicht
0.1 kg
WD
Breite
76 mm
H
Höhe
82 mm
D
Tiefe
38 mm
TSR
Temperature setting range
10 to 30
SD
Schaltdifferenz
ca. 1 K
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799577744
SA700ID17
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten