??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Номер детали
MODEL
Model
TK
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
CS
Объем
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Flat Spray
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
SA7
Угол распыления при 7 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA60
Угол распыления при 60 psi
L
mm
S1
0.688 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение