??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Las cajas de conexiones de ipf sirven fundamentalmente para establecer la conexión eléctrica de sensores. Estas destacan por su diseño robusto, por los máximos grados de protección (IP67 | IP68 | IP69K) y por una pantalla de 360° (opcional). Las cajas de conexiones cumplen todos los requerimientos de la técnica de automatización con las siguientes propiedades: son compatibles con bus, aptas para cadenas de arrastre y robots, resistentes al aceite y a los productos químicos, resistentes a las chispas de soldadura, resistentes a los productos de limpieza y a la limpieza con chorro a alta presión o con chorro de vapor, el rango de temperatura hasta +230°C, el sistema de conexión rápida o propiedades especiales en la transmisión de datos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Tipo de contacto enchufable, conexión A
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESMECHANISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión mecánica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Versión de la conexión eléctrica A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Versión de la conexión eléctrica B
Conductores simples
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Material del revestimiento de contactos
Oro
ARDTEME_WERKSTOFFDESISOLIERKOERPERS
Material del cuerpo aislante
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Material del cuerpo base del contacto
Latón
ARDTEME_ADERZAHL
Número de hilos
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Sección de hilo
0,34mm²
ARDTEEL_LAENGEDEREINZELADERN
Longitud de los hilos individuales
0,5m
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Corriente admisible
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión