TPCA1-10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B6-梯形丝杠
txsg
tpca
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tixingsigang/txsg/tpca/tpca1.prj},{NB=TPCA1-10},{CODE=TPCA},{CODEF='TPCA','TPCB'},{D=10},{A=52},{A1=54},{PCD=42},{B=42},{D1=4.5},{D2=8.0},{H=4.5},{R=18.0},{V=2.3},{V1=29.2},{V2=5.0},{E=8.0},{Y1=32},{K=8},{JD=25},{C=12.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
TPCA
TPCB
TPCA
TPCB
CODEF
'TPCA','TPCB'
'TPCA','TPCB'
D
10
10
A
52
52
A1
54
54
PCD
42
42
B
42
42
D1
4.5
4.5
D2
8.0
8.0
H
4.5
4.5
R
18.0
18.0
V
2.3
V1
29.2
29.2
V2
5.0
E
8.0
8.0
Y1
32
32
K
8
8
JD
25
25
C
12.5
12.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews