??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
TQN — это роликовая телескопическая направляющая с однорядными радиальными шариковыми подшипниками, упрочненная обработкой Rollon-Nox. Это очень компактная направляющая с квадратным поперечным сечением, которые обеспечивает хорошую грузоподъемность (как осевую, так и радиальную) и особенно подходят для вертикального перемещения.Основные преимущества:• Разработан для автоматизированных приложений (ход разной длины, вертикальное перемещение и т. д.);• Ход можно легко настроить, изменив расстояние между каретками;• Очень низкое усилие страгивания за счет минимального прогиба;• Высокая коррозионная стойкость и долговечность благодаря упрочняющей обработке Rollon-Nox с глубоким азотированием и окислением;• Превосходная надежность в загрязненной среде благодаря большим телам качения, боковым уплотнениям кареток и торцевым грязесъемникам;• Широкий диапазон рабочих температур от –20 °C до +80 °C.
CODE
Code
TYP
Тип
TQN...P
SIZE
Размер
L
Length
mm
H
Ход
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
S
5 mm
NOH
Num. of holes
B
10 mm
CC
Load capacity for a pair of rails C
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
Масса
kg
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры