??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
TQN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 레이디얼 볼 베어링이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 축 방향 및 방사상 모두에서의 우수한 하중 용량을 제공하는 사각 단면 초소형 슬라이드이며 소형 크기 및 경량으로 수직 어플리케이션에 매우 적합합니다. 사용자 지정 스트로크 가능.주요 장점:• 자동화 활용 분야(가변 스트로크, 수직 스트로크 등)용으로 설계됨.• 스트로크는 슬라이더 거리를 재조정하여 편리하게 사용자 지정할 수 있습니다.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 와이퍼가 장착된 대형 롤링 부품 및 슬라이더를 통한 오염 환경에서의 우수한 신뢰성.• 질화 및 산화의 Rollon-Nox 경화 처리를 통한 높은 부식 방지 및 내구성.• -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
CODE
Code
TYP
타입
TQN...P
SIZE
사이즈
L
Length
mm
H
스트로크
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
S
5 mm
NOH
Num. of holes
B
10 mm
CC
Load capacity for a pair of rails C
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
중량
kg
CAD모델 다운로드
미리보기