??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
TR12x6x2 RH L80 ETG
TOOL
Gewindeberechnung
Link
GB
Gewindebezeichnung
Trapezgewinde
GBBILD
Gewindebezeichnung
MAT
Werkstoff
ETG
L
Gewindelänge
80 mm
D
Nenndurchmesser
12 mm
PH
Steigung
6.0 mm
P
Teilung
3.0 mm
H
Rechtsgewinde / Linksgewinde
Rechtsgewinde
D2
Flankendurchmesser
10.50 mm
D3
Kerndurchmesser
8.500 mm
H3
Gewindetiefe
1.750 mm
GG
Gänge
2
AC
Spitzenspiel
0.25 mm
R1
Radius 1
0.125 mm
R2
Radius 2
0.25 mm
FW1
Flankenwinkel 1
30 °
FW2
Flankenwinkel 2
0 °
GEWICHT
ca. Gewicht Spindel (M-Spin) (ohne Zapfen)
0.07 kg
VZYL
Volumen Zylinder (V-Zyl) (ohne Zapfen)
9.04779 mm³
ATHREAD
Fläche-Gewinde (A-Gewin)
2.7420944 mm²
VGEW
Volumen gewinde (V-Gew)
0.07312252 mm³
VSPIN
Volumen-Spindel (V-Spin)
8.97466 mm³
ROH
Dichte (Roh)
7.75 g/cm³
ZNTR
Zolltarifnummer Spindel
84831095
ZNTRM
Zolltarifnummer Muttern
74153300
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.