??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
TR16x8x2 LH L100 X8CrNiS18-9 (1.4305)
TOOL
Gewindeberechnung
Link
GB
Gewindebezeichnung
Trapezgewinde
GBBILD
Gewindebezeichnung
MAT
Werkstoff
X8CrNiS18-9 (1.4305)
L
Gewindelänge
100 mm
D
Nenndurchmesser
16 mm
PH
Steigung
8.0 mm
P
Teilung
4.0 mm
H
Rechtsgewinde / Linksgewinde
Linksgewinde
D2
Flankendurchmesser
14.00 mm
D3
Kerndurchmesser
11.500 mm
H3
Gewindetiefe
2.250 mm
GG
Gänge
2
AC
Spitzenspiel
0.25 mm
R1
Radius 1
0.125 mm
R2
Radius 2
0.25 mm
FW1
Flankenwinkel 1
30 °
FW2
Flankenwinkel 2
0 °
GEWICHT
ca. Gewicht Spindel (M-Spin) (ohne Zapfen)
0.15 kg
VZYL
Volumen Zylinder (V-Zyl) (ohne Zapfen)
20.10619 mm³
ATHREAD
Fläche-Gewinde (A-Gewin)
4.6504928 mm²
VGEW
Volumen gewinde (V-Gew)
0.11626232 mm³
VSPIN
Volumen-Spindel (V-Spin)
19.98993 mm³
ROH
Dichte (Roh)
7.75 g/cm³
ZNTR
Zolltarifnummer Spindel
84831095
ZNTRM
Zolltarifnummer Muttern
74153300
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.