TR14x6x2 LH L200 C45 (1.0503)
Bornemann Gewindetechnik
Trapezoidal thread
Powered by
CAD모델 선택
{bornemann/trapezgewindespindel/trapezgewindespindel_14.prj},{NB=TR14x6x2 LH L200 C45 (1.0503)_C45 (1.0503)_200_LH_0_0000-00-_0000-00-},{SHOW=1},{GBX=1},{L=200},{D=14},{P=3.0},{GG=2},{FW1=30},{LZ=0},{LZL1=0.00},{LZL1P8=0.00},{LZL1E=0},{LZL2=0.00},{LZL2P6=0.00},{LZL2E=0.0},{LZL3=0.0},{LZL3P4=0.0},{LZL4=0.0},{LZL4P3=0},{LZL5=0},{LZL6=0},{LZD1=0},{LZD2=0},{LZD3=0},{LZDIN509=-},{LZDIN471=-},{LZF=0.0},{LZL21=0.00},{LZM=0.0},{LZP=0.0},{LZR1=0.00},{LZR2=0},{LZDIN76FORM=-},{RZ=0},{RZL1=0.00},{RZL1P8=0.00},{RZL1E=0},{RZL2=0.00},{RZL2P6=0.00},{RZL2E=0.0},{RZL3=0.0},{RZL3P4=0.0},{RZL4=0.0},{RZL4P3=0},{RZL5=0},{RZL6=0},{RZD1=0},{RZD2=0},{RZD3=0},{RZDIN509=-},{RZDIN471=-},{RZF=0.0},{RZL21=0.00},{RZM=0.0},{RZP=0.0},{RZR1=0.00},{RZR2=0},{RZDIN76FORM=-},{HUB2D=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
TR14x6x2 LH L200 C45 (1.0503)
TR14x6x2 LH L200 C45 (1.0503)
TOOL
Screw calculation
Link
GB
Thread designation
Trapezoidal thread
GBBILD
Thread designation
MAT
Material
C45 (1.0503)
C45 (1.0503)
L
Thread length
200
200
mm
D
Nominal diameter
14
mm
PH
Pitch
6.0
mm
P
Division
3.0
3.0
mm
H
Right hand thread / Left hand thread
Left hand thread
D2
Pitch diameter
12.50
12.50
mm
D3
Core diameter
10.500
10.500
mm
H3
Thread depth
1.750
1.750
mm
GG
Corridors
2
2
AC
Top game
0.25
mm
R1
Radius 1
0.125
mm
R2
Radius 2
0.25
mm
FW1
Flank angle 1
30
°
FW2
Flank angle 2
0
°
GEWICHT
apprx. weight spindle (M-Spin) (without pin)
0.24
0.24
kg
VZYL
Volume cylinder (V-cyl) (without pin)
30.78761
30.78761
mm³
ATHREAD
Flat thread (A-thread)
2.7420944
2.7420944
mm²
VGEW
Volume thread (V-thread)
0.18280629
0.18280629
mm³
VSPIN
Volume spindle (V-Spin)
30.60480
30.60480
mm³
ROH
Density (raw)
7.75
g/cm³
ZNTR
custom tariff number
84831095
ZNTRM
custom tariff number
74153300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..