AT1M1UESD025
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve Type 14, Electric actuated Type M
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_diaphragm_valves/ele_tudv_14_m/tudv14_el_act_m_socket_asmtab.prj},{NB=AT1M1UESD025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{STD=DIN},{MO=1},{MD=25},{MD1=32.00},{MD1C=-},{ML=22.00},{OT=-},{L=172},{D1=70},{D2=67x80},{ML1=12},{H=413},{H1=18.5},{A=101},{A1=81},{A2=140},{S=25},{S1=M5},{S2=10},{NDMMX=025},{UES=UESD},{BONNET=DP-2286},{ACTUATOR=PSN-1},{BOLTA=M8},{BOLTE=M8},{BOLTF=M8},{PPATH=../../true_un_dia_val_14_elect_act_typ_m/parts_socket/tudv_14_el_act_m_socket_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
AT1M1UESD025
AT1M1UESD025
NDMM
Nominal diameter
25
25
mm
NDINCH
Nominal diameter
1
1
인치
STD
Standard
DIN
DIN
MO
Motor Option
Single phase 100V
Single phase 200V
DC24V
Single phase 100V
Single phase 200V
DC24V
MD
d
25
25
mm
MD1
d1
32.00
32.00
mm
MD1C
d1'
-
-
mm
ML
l
22.00
22.00
mm
OT
1/T
-
-
L
172
172
mm
D1
70
70
mm
D2
67x80
67x80
mm
ML1
l1
12
12
mm
H
413
413
mm
H1
18.5
18.5
mm
A
101
101
mm
A1
81
81
mm
A2
140
140
mm
S
25
25
mm
S1
M5
M5
mm
S2
10
10
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도