TS2510+55LC7
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
螺母旋转式滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/rotary_ball_screw/ts.prj},{NB=TS2510+55LC7},{MN=TS2510},{SD=25},{LEAD=15},{FS=},{SS=},{OLS=55},{ACC=C7},{EL=2874},{L=40},{R1=14.300},{R2=11.300},{T1=3.000},{T2=2.500},{P3=21.000},{P4=16.000},{B3=14.300},{B4=14.300},{G1=5.000},{G2=4.000},{G3=1.150},{G4=1.150},{F3=10.150},{F4=10.150},{A3=15.000},{A4=15.000},{S1=17.000},{S2=13.000},{A1=17.000},{A2=15.000},{B1=15.000},{B2=12.000},{J1=18.000},{J2=18.000},{M1=17.000},{M2=15.000},{P11=1.000},{P2=1.000},{P1=2.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=13},{E4=13},{F1=23},{E1=53},{N1=7},{H1=10},{F2=20},{E2=49},{N2=7},{H2=10},{VERMN=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
公称型号
TS2510
TS2510
LEAD
15
15
FS
固定侧轴端加工
-
H1-2级段差 直轴式(对应FK、EK)
H2-2级段差 键槽式(对应FK、EK)
H3-2级段差 D形切割式(对应FK、EK)
J1-2级段差 直轴式(对应BK)
J2-2级段差 键槽式(对应BK)
J3-2级段差 D形切割式(对应BK)
-
H1-2级段差 直轴式(对应FK、EK)
H2-2级段差 键槽式(对应FK、EK)
H3-2级段差 D形切割式(对应FK、EK)
J1-2级段差 直轴式(对应BK)
J2-2级段差 键槽式(对应BK)
J3-2级段差 D形切割式(对应BK)
SS
支撑侧轴端加工
-
K-1级段差 环槽式(对应FF、EF、BF)
-
K-1级段差 环槽式(对应FF、EF、BF)
OLS
Overall lenght of shaft
ACC
精度记号
C7
C8
C10
C7
C8
C10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews