??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEZ
Produkt-Bezeichnung
ANR
Artikelnummer
GTIN
Global Trade Item Number
ZAE
Anzahl der Zähne
BL
Riemenlänge
mm
P
Teilung
14 mm
BW
Riemenbreite
13 mm
HS
Riemenhöhe Gesamt
8.35 mm
HT
Zahnhöhe
6 mm
MATERIALB
Material Zahnriemen
Polyurethan
MATERIALC
Material Zugträger
Carbon Cord
COLR
Riemenfarbe
Schwarz
COLVZ
Farbe Verzahnung
Rot
HZR
Härte Zahnriemen / Shore A
95 +/-5
GWB
Nutbreite Zahnriemen
1 mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung