??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IDNR
Produktbeschreibung
LOG
Detaillierungsgrad
INFO
Datenblatt
Hersteller
AN
Anwendung (Text)
ARTIKEL
Artikel
MESSTEMP
Messelement / Temperatur
KP10; 2,731 V / 0 °C; TK = 10 mV/K
TRAFMESS
Tragrohr für Messelement
FUNKTION
Funktion
Temperatur-Spannungsgeber
MESSGROSSE
Messgröße
Tauchtemperatur
MESSBTEMP
Messbereich / Temperatur
MESSTTEMP
Messtoleranz / Temperatur
typisch ±0,2 K
UTEMP
Umgebungstemperatur
UMGF
Umgebungsfeuchte
< 95 % r. F., nicht kondensierend
AS
Anschluss
Schraubklemmen ≤ 2,5 mm²
GEHAUSE
Gehäuse
Kunststoff; Kabeleinführung M16 x 1,5
FARBE
Farbe
Deckel: RAL7015 Schiefergrau, Unterteil: RAL7035 Lichtgrau
SCHUTZROHR
Schutzrohr
Messing, PN10, Ø 7 mm, Gewindeanschluss R½"
SCHUTZROHRLANGE
Schutzrohr (Länge)
SART
Schutzart
IP65
GEWICHT
Gewicht
g
ABMESSUNGEN
Abmessungen (B x H x T)
56,2 mm x 73,2 mm x 51,5 mm (Gehäuse ohne Schutzrohr und Anbaukomponenten)
ZUBEHOR
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung