369202
Tellurerota
Institutional
36 - INSTITUTIONAL INJECTION POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Twin thermoplastic polyurethane wheels with polyamide 6 center
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie36/36_nl_gemellata/36_src_fr_nl_gemellata_asmtab.prj},{NB=369202},{D=50},{BR=6},{F=18+18},{FX=36.000},{H=71},{G=52},{T=M10},{FS=25},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{EE=6},{E=25.5},{O=83},{LC=140},{DD=8},{L1=58},{L=22},{DFA=6},{INFO=Technical description},{W1=0.30},{W2=0.35},{W3=0.27},{W4=0.32},{W5=0.31},{W6=0.36},{COD1=364402},{COD2=368202},{COD3=363202},{COD4=367202},{COD5=366402},{COD6=369202},{PPATH=36_nl_gemellata_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
369202
D
Wheel diameter
50
mm
F
Wheel width
18+18
mm
H
Overall height
71
mm
G
Plate diameter
52
mm
T
Stem diameter
M10
mm
FS
F Stem length
25
mm
E
Offset
25.5
mm
O
Swept radius
83
mm
LC
Load capacity
140
daN
W
Weight
0.36
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도