??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
COD
Code
366402
D
Wheel diameter
50 mm
F
Wheel width
18+18 mm
H
Overall height
71 mm
G
Plate diameter
52 mm
T
Stem diameter
M10
FS
F Stem length
25 mm
E
Offset
25.5 mm
LC
Load capacity
140 daN
INFO
Technical description
Technical description
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報