??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Art. Nr.
MKM-1012-10
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Bezeichnung
Doppelbundlager
UK
Umklappen
D1
Innendurchmesser
10
D2
Außendurchmesser
12 mm
D3
Bunddurchmesser
18 mm
B1
Gesamtlänge
14 mm
B2
Bunddicke
1 mm
B3
Länge
10 mm
S
Dicke
0.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung