??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
MODEL
Model
D
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipo de rosca
BSPT
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Cone oco
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Diam de Orifício Equivalente
FR07
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.7 psi
FR15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1.5 psi
FR2
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 2 psi
FR3
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
FR4
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 4 psi
FR6
Vazão a 6 bar
FR7
Vazão a 7 bar
FR10
Vazão a 10 bar
FR150
Vazão a 15 bar
FR20
Vazão a 20 bar
SA15
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
SA3
Ângulo de pulverização a 3 bar
SA6
Ângulo de pulverização a 6 bar
LL
L
38.532 mm
SS1
S1
17.463 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão