??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
SG2
Sous-groupe 2
T-W Series
IC
Filetage d'admission
1/4
TT
Filetage Mâle/Femelle
CS
Indice Débit
THD
Type Filletage
BSPT
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
EOD
Diam. équivalent orifice
FR07
Flow Rate (liters per hour) at 0.7 bar
FR1
Flow Rate (liters per hour) at 1 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA3
Angle de Pulvérisation à 3 bar
140
SA6
Angle de Pulvérisation à 6 bar
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques