??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1/4 Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Material Typ
ODN
Düse Durchm. Nom.
mm
CORE
Core No.
FR2
Flow Rate Capacity (liters per hour) 2 bar
FR3
Flow Rate Capacity (liters per hour) 3 bar
FR4
Flow Rate Capacity (liters per hour) 4 bar
FR7
Flow Rate Capacity (liters per hour) 7 bar
FR15
Flow Rate Capacity (liters per hour) 15 bar
FR20
Flow Rate Capacity (liters per hour) 20 bar
FR35
Flow Rate Capacity (liters per hour) 35 bar
FR45
Flow Rate Capacity (liters per hour) 45 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
SA3
Sprühwinkel (°) 3 bar
SA6
Sprühwinkel (°) 6 bar
SA20
Sprühwinkel (°) 20 bar
OIL
Düse Einsatzlänge
3.71
CSA
Core Sub-Assembly
3781
CL
Kernlänge
11.10
TBL
Länge des Spitzenkörpers
15.88
TBD
Durchmesser des Spitzenkörpers
12.57
TBLD
Lippen-Ø des Düsengehäuses
15.08
TAL
Länge der Düseneinheit
15.88
L
48.41 mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung