??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1/4 Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
BSPT
CS
容量
MAT
材質タイプ
SUS303ステンレススチール
ODN
オリフィス呼び径
mm
FR25
Flow Rate Capacity (liters per hour) 25 bar
FR50
Flow Rate Capacity (liters per hour) 50 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
FR100
Flow Rate Capacity (liters per hour) 100 bar
FR140
Flow Rate Capacity (liters per hour) 140 bar
APSP
おおよそのスプレーパターン直径(30cmの距離)
OIL
オリフィスインサートの長さ
3.96
CL
コア長さ
12.94
TBL
チップ本体の長さ
15.88
TBD
チップ本体直径
12.57
TBLD
チップ本体リップ径
15.08
TAL
チップアセンブリーの長さ
15.88
L
mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報