??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4 polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
BSPT
CS
Capacidade
MAT
Tipo do Material
ODN
Orifice Dia. Nom.
mm
FR25
Flow Rate Capacity (liters per hour) 25 bar
FR50
Flow Rate Capacity (liters per hour) 50 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
FR100
Flow Rate Capacity (liters per hour) 100 bar
FR140
Flow Rate Capacity (liters per hour) 140 bar
APSP
Diâmetro aproximado do padrão de pulverização (a 30 cm de distância)
OIL
Comprimento da Inserção do Orifício
3.96
CL
Comprimento do núcleo
12.94
TBL
Comprimento do corpo da ponta
15.88
TBD
Diâmetro do corpo da ponta.
12.57
TBLD
Dica Body Lip Dia.
15.08
TAL
Comprimento do conjunto da ponta
15.88
L
48.41 mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão