??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Tipo Material
Acero Inoxidable 303
ODN
Diámetro nominal de Orificio
mm
FR25
Flow Rate Capacity (liters per hour) 25 bar
FR50
Flow Rate Capacity (liters per hour) 50 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
FR100
Flow Rate Capacity (liters per hour) 100 bar
FR140
Flow Rate Capacity (liters per hour) 140 bar
APSP
Diámetro Aprox Patrón de Aspersión (a 30 cms de distancia)
OIL
Longitud del inserto de orificio
3.96
CL
Longitud del núcleo
12.94
TBL
Longitud de cuerpo de la punta
15.88
TBD
Diámetro de cuerpo de la punta
12.57
TBLD
Diámetro lip de cuerpo de la punta
15.08
TAL
Longitud del ensamble de la punta
15.88
L
mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión