??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1/4 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
BSPT
CS
Indice Débit
MAT
Type Matiére
Inox 303SS
ODN
Orifice Dia. Nom.
mm
FR25
Flow Rate Capacity (liters per hour) 25 bar
FR50
Flow Rate Capacity (liters per hour) 50 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
FR100
Flow Rate Capacity (liters per hour) 100 bar
FR140
Flow Rate Capacity (liters per hour) 140 bar
APSP
Diamètre approximatif du jet (à une distance de 30 cm) (à une distance de 30 cm)
OIL
Longueur de l'insert de l'orifice
3.96
CL
Longueur du noyau
12.94
TBL
Longueur du corps de l'embout
15.88
TBD
Diamètre du corps de l'embout
12.57
TBLD
Diamètre de la lèvre du corps de l'embout
15.08
TAL
Longueur de l'embout
15.88
L
mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques