??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1/4 Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
BSPT
CS
Объем
MAT
Тип материала
303 нержавеющая сталь
ODN
Orifice Dia. Nom
mm
FR25
Flow Rate Capacity (liters per hour) 25 bar
FR50
Flow Rate Capacity (liters per hour) 50 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
FR100
Flow Rate Capacity (liters per hour) 100 bar
FR140
Flow Rate Capacity (liters per hour) 140 bar
APSP
Approximate Spray Pattern Dia. (at 30 cm distance)
OIL
Orifice Insert Length
3.96
CL
Core Length
12.94
TBL
Tip Body Length
15.88
TBD
Tip Body Dia.
12.57
TBLD
Tip Body Lip Dia.
15.08
TAL
Tip Assembly Length
15.88
L
mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение