??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1/4 Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Material Typ
Rostfreier Stahl 303
ODN
Düse Durchm. Nom.
mm
FR25
Flow Rate Capacity (liters per hour) 25 bar
FR50
Flow Rate Capacity (liters per hour) 50 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
FR100
Flow Rate Capacity (liters per hour) 100 bar
FR140
Flow Rate Capacity (liters per hour) 140 bar
APSP
Ungefährer Sprühbild-Durchmesser (bei 30 cm Abstand)
OIL
Düse Einsatzlänge
3.96
CL
Kernlänge
12.94
TBL
Länge des Spitzenkörpers
15.88
TBD
Durchmesser des Spitzenkörpers
12.57
TBLD
Lippen-Ø des Düsengehäuses
15.08
TAL
Länge der Düseneinheit
15.88
L
mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung