??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
BSPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Tipo Materiale
ODN
Orifizio Dia. Nom.
mm
FR25
Flow Rate Capacity (liters per hour) 25 bar
FR50
Flow Rate Capacity (liters per hour) 50 bar
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
FR100
Flow Rate Capacity (liters per hour) 100 bar
FR140
Flow Rate Capacity (liters per hour) 140 bar
APSP
Diametro approssimativo dello spruzzo. (a 30 cm di distanza)
OIL
Orifizio Lunghezza inserto
3.96
CL
Lunghezza del nucleo
12.94
TBL
Lunghezza corpo punta
15.88
TBD
Diametro del corpo della punta
12.57
TBLD
Diametro del labbro del corpo della punta
15.08
TAL
Lunghezza del gruppo della punta
15.88
L
48.41 mm
S1
17.48 mm
S2
20.62 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione