??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
MODEL
Model
TX
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
TT
Macho/Hembra
CS
Tamaño Capacidad
THD
Tipo Rosca
BSPT
MAT
Materiales
EOD
Equiv Diam Orificio
FR015
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
FR10
Flow Rate (liters per hour) at 10 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
FR25
Flow Rate (liters per hour) at 25 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA3
Ángulo de Aspersión a 3 bar
LL
L
49.047 mm
SS1
S1
17.463 mm
Descarga de modelos CAD
Previews