??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Unterspannungsfreigabe P-SOL-XUV reagiert mit einer Verzögerung von 600 ms. Das bedeutet, dass das Gerät systematisch so konzipiert ist, dass über 93 % aller kurzen Stromausfälle und Spannungsabfälle es nicht auslösen. Auf diese Weise werden Ertragsverluste, verursacht durch z. B. ein unbemerktes Auslösen des Feuermelders, vermieden.
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Unterspannungsauslöser [AKF015018]
ETIM_9_0
Unterspannungsauslöser [EC001022]
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF001541
Verzögert
true
EF005863
Geeignet für Leistungsschalter
false
EF001543
Geeignet für Lastschalter
true
EF005826
Geeignet für Motorschutzschalter
false
EF001545
Geeignet für Überlastrelais
false
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten