UP 588/23 Touch Panel 24V(0)
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Building automation systems
TALON System
KNX building control
Display and operation
Touch panels
UP 588/23
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/buildingautomationsystems/talonsystem/knxbuildingcontrol/displayandoperation/touchpanels/up58823/up_588/23_5wg1588-2ab23.prj},{NB=UP 588/23 Touch Panel 24V(0)},{SA810ID03=5WG1588-2AB23},{SA400ID03=0.000},{SA700ID005=0.0},{SA700ID006=0.0},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.000},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA700ID05=161.50},{SA700ID06=64.00},{SA700ID07=135.00},{SA700ID08=0.00},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10327878.png},{SA300ID03=UP 588/23},{SA700ID04=UP 588/23 Touch Panel 24V},{SA500ID03=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1588-2AB23},{SA810ID04=5WG1588-2AB23},{SA810ID06=4001869426020},{SA810ID10=Touch Panel, AC/DC 24 V},{SA810ID14=PCE},{SA810ID16=NMP},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Low
Low
SA300ID03
Typ (ASN)
UP 588/23
SA700ID04
Product property
UP 588/23 Touch Panel 24V
SA500ID03
Standardized bus protocols
KNX
SA700ID005
Width
0.0
인치
SA700ID006
Depth
0.0
인치
SA700ID007
Height
0.0
인치
SA700ID008
Mass (net)
0.000
lbs.
SA810ID03
Manufacturer order number
5WG1588-2AB23
SA810ID04
Datanorm number
5WG1588-2AB23
SA810ID06
GTIN number
4001869426020
SA810ID10
Description text
Touch Panel, AC/DC 24 V
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000783
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Signalling and operation panel for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-27 13 13
OMNICLASS
Omniclass title
Building Control Systems
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_40_30_86_88
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..