??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
306915
WS
Material
Aluminium hartbeschichtet
BACKENB
Jaw width
7,5 mm
LUMFANG
Scope of delivery
1 prism jaw and 1 straight jaw
SPANND
Clamping diameter
8-50 mm mm
B
width
80 mm
B1
Distance
55 mm
B2
width
7.5 mm
D
diameter
6.5 mm
H
Height
76 mm
H1
Distance
16.5 mm
L
Length
22 mm
L1
Length
27 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры