V1A02-AW1
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Solenoid Operated
Direct Acting
2-Way
12 VDC
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/solenoid_operated/direct_acting/2_way/12_vdc/v1_valve.prj},{NB=V1A02-AW1},{PCF=Valve - Isonic MOD 1000 (2-Way; 3-Way)},{OS=A},{FP=02},{SV=A},{CON=W},{O=},{A=1.75},{B=1.30},{C=0.63},{D=1.53},{E=1.02},{F=0.81},{G=0.13},{H=0.47},{I=0.16},{J=0.16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
V1A02-AW1
PCF
Product Category - Family
Valve - Isonic MOD 1000 (2-Way; 3-Way)
OS
Orifice Size
0.025" (0.6mm)
0.035" (0.9mm)
0.055" (1.2mm)
0.025" (0.6mm)
0.035" (0.9mm)
0.055" (1.2mm)
FP
Flow Pattern
2-Way Normally Closed
3-Way Normally Closed
Vacuum (3-Way) Normally Closed
Vacuum (2-Way) Normally Closed
2-Way Normally Closed
3-Way Normally Closed
Vacuum (3-Way) Normally Closed
Vacuum (2-Way) Normally Closed
SV
Solenoid Voltage
12 DC
24 DC
24 50/60 Hz AC
120 50/60 Hz AC
12 DC
24 DC
24 50/60 Hz AC
120 50/60 Hz AC
CON
Connector
Mini Quick Connect (with electronic board)
8mm micro DIN (with board) connector not included
Flying Lead (with board)
Flying Lead (no board)
Mini Quick Connect (with electronic board)
8mm micro DIN (with board) connector not included
Flying Lead (with board)
Flying Lead (no board)
LED
LED
O
Options
No Options
Tapped Exhaust (10-32)
Tapped Exhaust (M5x0.80)
No Options
Tapped Exhaust (10-32)
Tapped Exhaust (M5x0.80)
A
1.75
인치
B
1.30
인치
C
0.63
인치
D
1.53
인치
E
1.02
인치
F
0.81
인치
G
0.13
인치
H
0.47
인치
I
0.16
인치
J
0.16
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도