VAM 300 050 V1
Azolgas
GAS SPRINGS
SPEED CONTROL
VAM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/010_speed_control/01_vam/01_vam_300_v1_asmtab.prj},{NB=VAM 300 050 V1(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=VAM 300 050 V1},{NITROCYLARTNO=NC.061.10.00300.050.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2055},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=135.0},{AK=16},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=1.27},{V=0.059},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=SPEED CONTROL},{SERIEN=VAM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_vam_300_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.05897}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
VAM 300 050 V1
VAM 300 050 V1
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.061.10.00300.050.1
NC.061.10.00300.050.1
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
50.0
50.0
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
A14-045
A14-045
A34-045
A34-045
B21-045
B21-045
B76-045
B76-045
C05-045
C05-045
C20-045
C20-045
D02-045
D02-045
D67-045
D67-045
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
without connector ✔
without connector
TB
Tube
without Tube ✔
without Tube
CR
Compression Rate
1.2055
1.2055
IF
Initial Force (150 bar)
300
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
300
daN
FF
Final Force (150 bar)
362
362
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
300
daN
S
Rod length
50
50
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
45
mm
L1
Total length
185
185
mm
Q
Safety Stroke
2
mm
L
Cylinder length
135.0
135.0
mm
AK
Ø Rod
16
mm
VM
VMAX
0.5
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
1.27
1.27
kg
V
Vol
0.059
0.059
l
FD
Max. pressure
150
bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
SPEED CONTROL
SERIEN
Series
VAM
INFO
Info Link
PDF data sheet
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도