??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Ipf kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnicí, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Typ připojení konektoru A
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESMECHANISCHENANSCHLUSSES
Provedení mechanického připojení
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Provedení elektrického připojení A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Provedení elektrického připojení B
Jednotlivé vodiče
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Materiál povrchu kontaktů
Zlatá
ARDTEME_WERKSTOFFDESISOLIERKOERPERS
Materiál izolátoru
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Materiál kontaktního tělesa
Mosaz
ARDTEME_ADERZAHL
Počet vodičů
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Průřez vodiče
0,34mm²
ARDTEEL_LAENGEDEREINZELADERN
Délka jednotlivých žil
0,5m
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Proudová zatížitelnost
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Provozní napětí (AC 50 Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze