??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
LODDEST
LOD Ziel
CODE
Artikelnummer
V506010SA
MAT2
Ausführung Rahmen
WT
Watt
6 W
LUM
Lumen
460
BRANDESC
Markenbeschreibung
Inda
SDESCR1
kurze Beschreibung 1
INDA Lam.polivalente V506010SA
SDESCR2
kurze Beschreibung 2
VIOLA L30xH5,5xP11 SA
ARTDESC
Artikelbschreibung
Brand: INDA Serie: VIOLA Lampada con attacco polivalente Prod. No.: V506010SAL30xH5,5xP11 SA
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8033163674421
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard
STAT
Status
Current
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
5.5 cm
WIDTH
Breite
cm
DEPTH
Tiefe
1.1 cm
WEIGHT
Gewicht
0.2 kg
SER
Serie
Viola
LINE
Line
Lampen
INTRACODE
Intrastat code
70099200
COL
Kollektion
Universali
GROUPROD
Produktgruppe
V50
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten