??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
TYP
Tipo
AUSFSPIN
Versione del mandrino
SPINBEZ
Designazione del mandrino
STEIGR
Direzione di inclinazione
GENAUSPIN
Classe di precisione del mandrino
L
Lunghezza totale
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza totale
mm
cm
inch
ft
SPINENDA
Forma dell'estremità del mandrino A
SPINTYPA
Estremità del mandrino tipo A
SPINENDAL
L Estremità del mandrino A
0 mm
SPINENDB
Forma dell'estremità del mandrino B
SPINTYPB
Estremità del mandrino tipo B
SPINENDBL
L Estremità del mandrino B
0 mm
D0
Diametro nominale del mandrino D0
mm
D1
Diametro esterno del mandrino D1
mm
D2
Diametro del nucleo del mandrino D2
mm
SL
Carico di linea WKGS
kg/m
FTM
Momento d'inerzia ly
10^4 mm^4
WSM
Coppia di resistenza
10^3 mm^3
MTM
Momento d'inerzia di massa
kg m^2/m
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84834030
STDDTIME
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per le viti a piombo configurabili sono di 3-6 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
USECASE
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione