??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diametro del foro
32 mm
DD
Diametro della spina
16 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Forza
N
S1
Forza
N
F1
Forza
N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
N
S3
Deflessione per media-corta durata
mm
F3
Forza
N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
BXH
Sezione del profilo
6.5 x 2.6 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione