AKO VMC25.01XK.50G.50+SAS25G.50
AKO Armaturen
에어 핀치 밸브
나사산 호스 노즐 연결
시리즈 VMC
Powered by
CAD모델 선택
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/schlauchanschlussausfuehrung/serie_vmc/vmc_g.prj},{NB=AKO VMC25.01XK.50G.50+SAS25G.50},{TYP=VMC = Schlauchanschlussausführung},{DN=25},{MQ=01XK},{AW=50},{AA=Innengewinde nach DIN EN ISO 228},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{DI=27.9},{D1=72},{D2=57},{D3=33.7},{G=G 1/8\"},{H=36.5},{L1=110},{L2=220},{L3=50},{IG=G 1\"},{GT=20},{HL=70},{HL1=22},{EE=1.5},{AE=1},{AP=0.7},{PE=0},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT24=Industriearmaturen},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{CTN=84818087}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
유형
VMC = 나사산 호스 노즐 연결
DN
공칭 크기
25
25
mm
MQ
커프스 품질
CR (네오프렌)
NR(천연 고무) 음식 흰색
NR 내마모성
NR 도전
천연 고무 높은 온도
EPDM/EPDM 음식 블랙
EPDM 도전/EPDM 음식 블랙 도전
EPDM 음식 흰색
FPM/FKM (Viton)
NBR (니트릴)
니트릴(NBR) 음식 블랙
NBR 음식 흰색
NBR 도전
CSM (하이파 론)
IIR (부틸 기)
CR (네오프렌)
NR(천연 고무) 음식 흰색
NR 내마모성
NR 도전
천연 고무 높은 온도
EPDM/EPDM 음식 블랙
EPDM 도전/EPDM 음식 블랙 도전
EPDM 음식 흰색
FPM/FKM (Viton)
NBR (니트릴)
니트릴(NBR) 음식 블랙
NBR 음식 흰색
NBR 도전
CSM (하이파 론)
IIR (부틸 기)
AW
접속재
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
POM 플라스틱 폴리아세텔 화이트
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
POM 플라스틱 폴리아세텔 화이트
AA
연결 옵션
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
GW
본체 소재
스테인레스스틸1.4408 (CF8M)
알루미늄AlSi10Mg
스테인레스스틸1.4408 (CF8M)
알루미늄AlSi10Mg
F
색
-
CNSMASSEXACT
질량
1.5
1.5
kg
INFO
제품 정보
HTML (Online)
DI
27.9
27.9
mm
D1
72
72
mm
D2
57
57
mm
D3
33.7
33.7
mm
G
실
G 1/8"
G 1/8"
H
36.5
36.5
mm
L1
110
110
mm
L2
220
220
mm
L3
50
50
mm
IG
실
G 1"
G 1"
HL
70
70
mm
HL1
22
22
mm
CTN
세번부호
84818087
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도