BPZ:VMP42.09(2)
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
valvesandactuators
globeandpressureindependentcontrolvalvepicv
2portthreadedassemblies
VMP42.09(2)
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/valvesandactuators/globeandpressureindependentcontrolvalvepicv/2portthreadedassemblies/vmp42092/vmp42_09(2)_bpz_vmp42_09(2).prj},{NB=2 WAY VALVE ASSEMBLY, .29 CV.(0)},{SA810ID03=BPZ:VMP42.09(2)},{SA700ID006=0.3},{SA71012ID04=3.30},{SA71012ID05=1.1},{SA71012ID06=3.50},{SA71012ID08=0.990},{SA700ID07=110},{SA700ID08=250},{SA700ID04_=13},{SA700ID13_=1},{SA700ID36_=1},{SA700ID40_=1},{SA700ID41_=1},{SA700ID06=0.25},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{SA700ID26=2 WAY VALVE ASSEMBLY, .29 CV.},{SA110ID05=VMP42.09(2)},{PREVIEW=../../_pool_/7c/90/a6v10283950.png},{SA700ID04=control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)},{SA700ID27=DN},{SA700ID28=15},{SA700ID30=250},{SA400ID03=gunmetal},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
SA700ID26
Product description
2 WAY VALVE ASSEMBLY, .29 CV.
SA110ID05
Product main group
VMP42.09(2)
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
None
None
SA700ID04
Valve assembly type
control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
SA700ID27
Nominal width system
DN
SA700ID28
nominal dimension
15
SA700ID006
CV
0.3
SA700ID30
nominal pressure
250
SA71012ID04
Width
3.30
인치
SA71012ID05
Depth
1.1
인치
SA71012ID06
Height
3.50
인치
SA71012ID08
Weight
0.990
lb
SA700ID07
max. operating temperature
110
°C
SA700ID08
max. operating pressure
250
bar
SA400ID03
Body material
gunmetal
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:VMP42.09(2)
SA810ID03
Manufacturer order number
BPZ:VMP42.09(2)
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:VMP42.09(2)
SA810ID10
Description text
2-Way Valve Assembly, 0.29 Cv
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011310
ETIMCLASSN
ETIM classname
Three-way control valve
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.DOUBLEREGULATING
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 31 00
OMNICLASS
OmniClass title
Valves
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_65_54_40_16
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..