AKO VMC80.01X.33.30LX
AKO Armaturen
气动夹管阀
带液罐车接头的挤压阀
系列 VT
Powered by
CAD模型選擇
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/tankwagenflanschausfuhrung/serie_vt/vt.prj},{NB=AKO VMC80.01X.33.30LX},{IDNR=},{TYP=VT = Tankwagenflaschausführung},{DN=80},{MQ=01X},{AW=Aluminium (VF/VT)},{GW=Aluminium},{F=Weiss Aluminium RAL9006},{INFO=HTML (Online)},{DI=80.0},{DA=154.5},{D1=86},{D=M10x1.5},{BN=8},{S=4},{TK=130},{L=227},{H=95},{G=G 1/4\"},{PSMAX=6},{CNSMASSEXACT=4.1},{V=0.88}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYP
型号
VT = 带液罐车接头的挤压阀
DN
公称尺度
80
80
mm
MQ
内衬套材料(弹性体质量级)
CR (氯丁橡胶)
NR 清淡的食物
NR 耐磨
天然橡胶高温
EPDM / EPDM 黑色食物
EPDM 白色食物
(NBR) 丁腈
NBR 白色食物
CSM (Hypalon)
IIR(丁基)
CR (氯丁橡胶)
NR 清淡的食物
NR 耐磨
天然橡胶高温
EPDM / EPDM 黑色食物
EPDM 白色食物
(NBR) 丁腈
NBR 白色食物
CSM (Hypalon)
IIR(丁基)
AW
连接料
Aluminium (VF/VT)
GW
外壳材质
铝
F
颜色
白色的铝RAL9006
白色的铝RAL9006
INFO
产品信息
HTML (Online)
DI
80.0
80.0
mm
DA
154.5
154.5
mm
D1
86
86
mm
D
线
M10x1.5
M10x1.5
BN
8
S
螺丝
4
TK
130
130
mm
L
227
227
mm
H
95
95
mm
G
G 1/4"
英寸
PSMAX
6
bar
CNSMASSEXACT
重量
4.1
4.1
kg
V
音量
0.88
0.88
l
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸