??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
T4800Q0U
TIPO
Tipo
VT90 00 M22x1,5
MAT
Materiale
Ottone
D1
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
M22x1,5
D2
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
25,5
L1
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
8,5 mm
L2
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
18,5 mm
CH
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
21 mm
G
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
36,8 g
WT
Temperatura di esercizio
-50 ÷ 100 °C
WP
Pressione di esercizio (max)
0 ÷ 16 bar
CONF1
Conformità
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
AF
Campi di applicazione
Applicazioni per veicoli
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione