??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
MODELLO
モデル
VERS
バージョン
/
CORSAMAX
最大ストローク
63.00 mm
CU
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
LMIN
チャンバー高さ
mm
L
全高
mm
A
追加の安全ストローク
1 mm
D
チャンバー直径
25.0 mm
DS
ロッド直径
15 mm
G
17 mm
R
溝の半径
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
固定用ねじ山
M6 x 9
J
固定穴間の軸間距離
/ mm
BAR
/
180
IN
初期荷重
320 daN
FIN
最終荷重
daN
CICLIMIN
1分あたりの最大サイクル数
50 /
VOLUMEGAS
ガスボリューム
Litri
PESO
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報