??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
VW-4-45-SEK-4-PGR-25
ARTNR
Artikel-Nr.
216769
A
Länge
32 mm
B
±0.02 Länge
22 mm
C
±0.01 Länge
11 mm
D
Durchmesser
Ø6
E
Höhe
15 mm
F
Höhe
1.6 mm
G
Durchmesser
Ø3.2
H
k7 Durchmesser
Ø7
I
Länge
4 mm
J
Gewinde
M4
K
Winkel
45 °
L
Länge
9 mm
M
Gewinde
M4
N
Höhe
1.6 mm
O
Länge
7.5 mm
P
Länge
9.5 mm
Download CAD models
Previews
3D
Dimension