??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feuerwehrschalter, PV, + Laserung SOLAR
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.04300 kg
ECLASS_13_0
Wahlschalter, Komplettgerät [ACN984016]
ETIM_9_0
Wahlschalter, Komplettgerät [EC001029]
EF000231
Anzahl der Schaltstellungen
2
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
EF001142
Geeignet für Beleuchtung
false
EF005905
Mit Leuchtmittel
false
EF000190
Farbe des Knopfes
rot
EF000079
Lochdurchmesser
22.5 mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
0 mm
EF007447
Schaltfunktion verrastend
false
EF001407
Tastend
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP67/IP69K
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X
EF004127
Versorgungsspannung
0 - 0 V
EF005387
Verlustleistung
- W
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF006014
Mit Frontring
false
EF005972
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
EF002429
Farbe Frontring
sonstige
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten