??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.02300 kg
ECLASS_13_0
Wahlschalter, Komplettgerät [ACN984016]
ETIM_9_0
Wahlschalter, Komplettgerät [EC001029]
EF000231
Anzahl der Schaltstellungen
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
Knebel
EF001142
Geeignet für Beleuchtung
false
EF005905
Mit Leuchtmittel
false
EF000190
Farbe des Knopfes
schwarz
EF000079
Lochdurchmesser
22.5 mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
0 mm
EF007447
Schaltfunktion verrastend
EF001407
Tastend
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
EF004127
Versorgungsspannung
0 - 0 V
EF005387
Verlustleistung
- W
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF006014
Mit Frontring
true
EF005972
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
EF002429
Farbe Frontring
schwarz
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten