??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
132540
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
C22-WRKV-K11
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wahltaste, mit Knebelgriff, rastend, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, 2 Stellungen (V-Stellung), Frontring Titan
DESCLONG
Langbeschreibung
Wahltaste, Sortiment: RMQ compact, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, Schraubanschluss, 2 Stellungen (V-Stellung), Schutzart: IP65, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, 1 Ö, = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 maximaler Weg: mm 5.7, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 20, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart: IP65
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081294756
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.023 kg
ECLASS_13_0
Wahlschalter, Komplettgerät [ACN984016]
ETIM_9_0
Wahlschalter, Komplettgerät [EC001029]
EF000231
Anzahl der Schaltstellungen
2
EF006976
Ausführung des Betätigungselements
Knebel
EF001142
Geeignet für Beleuchtung
false
EF005905
Mit Leuchtmittel
false
EF000190
Farbe des Knopfes
schwarz
EF000079
Lochdurchmesser
22.500 mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
0 mm
EF007447
Schaltfunktion verrastend
true
EF001407
Tastend
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X
EF004127
Versorgungsspannung
0 - 0 V
EF005387
Verlustleistung
- W
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF006014
Mit Frontring
true
EF005972
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
EF002429
Farbe Frontring
Titan
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten