??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
100017915
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Frischwasser-Schichtenspeicher
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
FS 230-2, 230 L., weiß/schwarz
LOD
Detaillierungsgrad
VT
Vorlauftemperatur
80 °C
KW
Kesselleistung bei Warmwasserbereitung
25/50 kW
DL
Dauerleistung (1)
615/1275 l/h
ZL
Zapfleistung (2)
150/260 l/10 min
SP
Speichervolumen V
225 l
WHV
Warmhalteverlust S
53 W
WWA
Warmwasseraustritt
G 1"
KV
Kessel-Vorlauf
G 1"
KRT
Kessel-Rücklauf Trinkwasser
G 1"
KWI
Kaltwassereintritt
G 1"
HV
Heizung-Vorlauf
G 1"
TH
Tauchhülse Ø
10 mm
HR
Heizung Rücklauf
G 1"
EL
Entlüftung
Rp 1/2"
A
Höhe
175 mm
B
Höhe
275 mm
C
Höhe
315 mm
D
Höhe
390 mm
E
Höhe
465 mm
F
Höhe
775 mm
G
Durchmesser
750 mm
H
Höhe
1183 mm
I
Höhe
900 mm
J
Höhe
1083 mm
T
Durchmesser
550 mm
ARGEGTIN
GTIN
3661238510432
ARGEWAGR
Warengruppen
R60
ARGEPRGR
Produktgruppen
R60/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
17915
ARGEWEIG
Leergewicht
89.0 kg
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
PDF
Produktdatenblatt
PDF
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut